Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-66980Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007BV
ID допуска: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40032222Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID допуска: 21-2192245-PDANK
ID допуска: 14ME0912DNV
ID допуска: TAE000010TEAC Ex
ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID допуска: IECExPTB10.0021UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 440 В | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 440 В | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1111UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 440 В | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 440 В | 22 A | 0,14 - 4 |