PT 4-L/L - Многоярусный клеммный модуль
3002615

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и без инструмента подсоединять напрямую многовыводные разъемы push-in