CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 18 A | 26 - 12 | ||
верхний ярус | 24 В | 18 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 В | 18 A | 26 - 12 | ||
верхний ярус | 24 В | 18 A | 26 - 12 | |
F | ||||
500 В | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |