PT 2,5-4PV BU - Многоярусный клеммный модуль
1336409

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 18 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия