TB 2,5-L/L/TG I - Многоярусная разделительная клемма
3246812

Многоярусная разделительная клемма, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., верхний ярус для разделительного или предохранительного штекера, средний и нижний ярусы для распределения потенциалов вставными перемычками, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 15 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия