TB 4-2L-HESILED 60 (5X20) I - Многоярусная предохранительная клемма
3246777

Многоярусная предохранительная клемма, с индикатором для 30—60 В AC/DC, нижний ярус — проход, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,5 мм2- 6 мм2, 2. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия