DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62912Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40040772Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 32 A | 0,14 - 6 |
CSA
ID допуска: 13631ATEX
ID допуска: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 В | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0013UUL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 В | 30 A | 26 - 10 |