UT 4-QUATTRO HV - Четырехвыводные универсальные клеммы
3048823

Четырехвыводные универсальные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные модели могут использоваться в качестве компактных разветвителей потенциалов