UT 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы
3044542

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные модели могут использоваться в качестве компактных разветвителей потенциалов
Опробовано для железнодорожного транспорта