CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
150 В | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65052Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 32 A | - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 30 A | 30 - 10 | |
Заводская проводка | 300 В | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 150 В | 30 A | 30 - 10 | |
Заводская проводка | 150 В | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119845Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 32 A | 0,2 - 4 |
NK
ID допуска: 09 ME 141DNV
ID допуска: TAE00001CTcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 В | 30 A | 30 - 10 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 В | 30 A | 30 - 10 |