UK 3-TWIN - Проходные клеммы
3002225

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные сдвоенные электротехнические клеммы разработаны для выполнения основных задач в области разветвления цепей
Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 35... и NS 32...
Два независимых разъема для подключения провода на стороне распределительного шкафа
Беспроблемное подключение проводов различного типа и сечения
Имеют ряд шунтирования в центре клеммы, для электрического соединения соседних клемм