CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65620Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 57 A | - 10 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
ID допуска: 2191242.01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 57 A |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119849Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 57 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 В | 65 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
800 В | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 6 |