UDK 4-DUR - Клеммный блок
2775207

Клеммный блок, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Четырехпроводной разъем обеспечивает удобство разводки
Данная клемма позволяет создать в измерительной цепи отвод сигналов напряжения для их передачи на управляющий компьютер в виде аналоговых сигналов
Стабилизированные цепи тока, используемые в области автоматизации технологических процессов, передают значения измеряемых величин в виде сигналов приложенного тока от 0 ... 20 мА