CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 22 - 10 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 30 A | 30 - 10 | |
Заводская проводка | 300 В | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 30 A | 30 - 10 | |
Заводская проводка | 300 В | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 10 |