EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 10 |
Многовыводная клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий
Общая информация | |
Указание | Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки. |
Тип изделия | Многовыводная клемма |
Серия изделий | TB |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 4 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,75 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (при сечении провода 4 мм²) |
Номинальное напряжение | 630 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 1,5 мм |
Высота | 63,5 мм |
Глубина на NS 32 | 52 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47 мм |
Глубина на NS 35/15 | 54,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,5 мм²/0,3 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
6 мм²/1,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3000947 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BEK213 |
GTIN | 4046356763226 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,197 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,197 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |