STS 4-TWIN/L BU - Проходные клеммы
3036589

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соединение с соседними проходными клеммами с помощью системы различных вставных перемычек FBS ...
С формой и делением, как на проходных клеммах