ST 4-QUATTRO BU - Проходные клеммы
3031458

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соединение с любым количеством клемм с помощью системы различных вставных перемычек FBS ...
Компактный разветвитель потенциалов, двойной разъем обеспечивает возможность подключения четырех цепей
Опробовано для железнодорожного транспорта