CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-66179_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40009033Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 |
DNV
ID допуска: TAE00001CSATEX
ID допуска: KEMA00ATEX2052UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 550 В | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 550 В | 26 A | 0,08 - 4 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0051UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 550 В | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 550 В | 26 A | 0,08 - 4 |