ST 1,5-TWIN BU - Проходные клеммы
3031131

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
Возможна удобная реализация всех задач по разветвлению цепей
Опробовано для железнодорожного транспорта
Компактный и практичный разъм для нескольких проводников без дополнительных перемычек