Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62884Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 60 A | 16 - 6 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 60 A | 16 - 6 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 60 A | 16 - 6 |