QTC 1,5-QUATTRO - Проходные клеммы
3205077

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/7,5, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция
Опробовано для железнодорожного транспорта