PTS 4-TWIN BU - Проходные клеммы
3213605

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2-, 3- и 4-проводные клеммы в одном контуре
Имеются заземляющие клеммы аналогичной формы
Имеющая четыре шахты перемычки PTS 2,5 позволяет реализовывать большое количество возможностей шунтирования
Угловой кабельный ввод для применения в плоских клеммных коробках
Максимальная экономия места при использовании при разводке под фальш-полом