PT 1,5/S-TWIN OG - Проходные клеммы
3208157

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Опробовано для железнодорожного транспорта