CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65791cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 352 В | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 352 В | 32,5 A | 0,2 - 6 |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 352 В | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 352 В | 32,5 A | 0,2 - 6 |