CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65791cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40038907DNV
ID допуска: TAE00003J4IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 352 В | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 352 В | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 352 В | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 352 В | 20,5 A | 0,2 - 4 |