MSDB 2,5-M - Миниатюрная проходная клемма
3244258

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек