Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MSB 2,5-NS 35 BU - Миниатюрная проходная клемма
3244122

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм