MSB 2,5-FE-M - Миниатюрная проходная клемма
3244264

Миниатюрная проходная клемма, Монтаж в сочетании с фланцевым зажимом или зажимом с защелкой, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: специальн., цвет: черный/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм