MP 1,5 BU - Проходная микроклемма
3248152

Проходная микроклемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Экономия места благодаря компактной конструкции