MBK 3/E-Z BU
-
Миниатюрная проходная клемма
1413078
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Миниклемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 105 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1415021 D-MBK/E |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Список перемычек | Мостик винтовой / FBRI 2-5 N / 3000227 |
Мостик винтовой / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
Мостик винтовой / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
Мостик винтовой / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
Мостик винтовой / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
Мостик винтовой / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
Данные перемычки | 22 A (2,5 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (23,1 A / 2,5мм²) |
при перемыкании перемычкой | 250 В |
- для соединения несмежных клемм | 176 В |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 275 В |
Расчетный ток | 21 A |
Максимальный ток нагрузки | 27,5 A |
Контактное сопротивление | 0,5 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Диапазон моментов вращения | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 12 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 14 |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 16 |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 16 |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 1 мм |
Высота | 28 мм |
Глубина | 26,2 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -40 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 15 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 15 |
Номер артикула | 1413078 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1261 |
GTIN | 4017918021153 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,87 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,355 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EBL 10- 5 - Гребенчатая перемычка 2303132
-
SBRN 2-7 - Коммутационная перемычка 1413230
-
FBRI 2-5 N - Винтовая перемычка 3000227
-
FBRI 3-5 N - Винтовая перемычка 3000201
-
FBRI 4-5 N - Винтовая перемычка 3000191
-
FBRI 5-5 N - Винтовая перемычка 3000188
-
FBRI 6-5 N - Винтовая перемычка 3000256
-
FBRI 7-5 N - Винтовая перемычка 3000269
-
FBRI 8-5 N - Винтовая перемычка 3000272
-
FBRI 9-5 N - Винтовая перемычка 3000285
-
FBRI 12-5 N - Винтовая перемычка 3000434
-
FBRI 16-5 N - Винтовая перемычка 3000476
-
FBRI 20-5 N - Винтовая перемычка 3000515
-
FBRI 40-5 N - Винтовая перемычка 3006823
-
D-MBK/E BU - Концевая крышка 1415102
-
D-MBK/E - Концевая крышка 1415021
-
FB-150 METER - Винтовая перемычка 0201595
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
ATP-MBK - Разделительная пластина 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
E/MBK - Концевой фиксатор 1401637
-
E/MK - Концевой фиксатор 1421633
-
E/MK 1 - Концевой фиксатор 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Hаборная тестовая вилка 0201304
-
PSB 3/10/4 - Hаборная тестовая вилка 0601292
Преимущества для вас
Ассортимент принадлежностей дополняют разделительные диски, разделительные пластины и гнезда для контрольных штекеров
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А