MBK
-
Миниатюрная проходная клемма
1401019
Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Миниклемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M2,6 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 1,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,75 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ширина | 5 мм |
Высота | 22 мм |
Глубина | 21,8 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -40 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание пройдено | |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 15 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
1,5 мм²/0,4 кг | |
2,5 мм²/0,7 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 15 |
Номер артикула | 1401019 |
Упаковочная единица | 200 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1261 |
GTIN | 4017918020194 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,162 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,31 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 3- 5 - Гребенчатая перемычка 1401145
-
EB 5- 5 - Гребенчатая перемычка 1401174
-
EB 6- 5 - Гребенчатая перемычка 1401187
-
EB 10- 5 - Гребенчатая перемычка 1401132
-
ATP-MBK - Разделительная пластина 1413227
-
ATS-MBK - Разделительная перегородка 1402225
-
TP-BK/MBK - Разделительная пластина 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок" 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1204096
-
E/MBK - Концевой фиксатор 1401637
-
E/MK - Концевой фиксатор 1421633
-
E/MK 1 - Концевой фиксатор 1421659
Преимущества для вас
Миниатюрные ленточные клеммы MBK ... и их конструктивные варианты представляют собой оригинальные типовые клеммы семейства изделий MBK ...
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А