MUTTB 2,5-PV BU - Миниатюрная проходная клемма
1066345

Миниатюрная проходная клемма, с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Жесткие перемычки и гнезда для контрольных штекеров могут применяться на обоих ярусах
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек