Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MTTB 1,5 BU - Микроклемма
3000926

Микроклемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтажная ширина всего 4,2 мм
Основание с защелками для несущих реек NS 15 и NS 35
Номинальное сечение 1,5 мм²
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Различные способы нанесения маркировки
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Ряды шунтирования на обоих ярусах