UT 2,5-MTS-EX - Клеммы с ножевыми размыкателями
1277636

Клеммы с ножевыми размыкателями, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исключительно компактная конструкция
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания