TBT 10-TB 95 - Клеммы-отводы
3251210

Клеммы-отводы, защелкиваемый, для подключения небольших сечений, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Специальное и комбинированное подключение, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: на основной элемент, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полностью изолированная опционально используемая отводящая клемма обеспечивает съём напряжения
Возможность нанесения больших надписей
Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клеммных модулей