AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
Соединительная клемма
0711409
Соединительная клемма, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, монтаж: Шина нейтрали, цвет: серебристый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммы-отводы |
Количество точек подключения | 1 |
Количество рядов | 1 |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Номинальный ток IN | 32 A |
Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 7 мм |
Высота | 23,5 мм |
Глубина | 26 мм |
Длина | 23,5 мм |
Цвет | серебристый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Тип монтажа | Шина нейтрали |
Номер артикула | 0711409 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE7331 |
GTIN | 4017918320621 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,068 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,908 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250116 |
ECLASS-15.0 | 27250116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000001 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31162900 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Отвертка 1212588
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А