UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX - Клемма для предохранителя
1021500

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,14 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исключительно компактная конструкция
Двусторонний контрольный отвод в рычаге предохранителя