cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 26 - 16 |
CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
ID допуска: IECExUL13.0007UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 6,3 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID допуска: DEMKO14ATEX1353UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 6,3 A | 0,14 - 4 |