PP-H 1,5/S/18 (1GNYE/17GY)
-
Штекер
3061869
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 18, полюсов: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: серый/желто-зеленый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммные разъемы |
Полюсов | 18 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 18 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 18 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 18 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A1 / B1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A (Cоблюдайте кривые) |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1 мм² |
Ширина | 63 мм |
Высота | 31,3 мм |
Размер шага | 3,5 мм |
Цвет | многоцветный |
желто-зеленый | |
серый (RAL 7042) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Номер артикула | 3061869 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | BE2244 |
GTIN | 4046356892520 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,891 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PR 1,5/S/2 - Защелки 3212895
-
PRZ 1,5/S - Защелки 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Разгрузка от усилий натяжения 3212918
-
PSH 3- 6 - Зажим для подключения экрана 3040591
-
PSH 5-10 - Зажим для подключения экрана 3040601
-
PH 1,5/S/3 - Корпус кабельного разъема 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Корпус кабельного разъема 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Корпус кабельного разъема 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Корпус кабельного разъема 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Корпус кабельного разъема 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Корпус кабельного разъема 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Корпус кабельного разъема 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Корпус кабельного разъема 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Корпус кабельного разъема 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Корпус кабельного разъема 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Корпус кабельного разъема 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Корпус кабельного разъема 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Корпус кабельного разъема 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
ST-BW 0 - Pабочий инструмент 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Кабельный наконечник 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Плоские планки Zack 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Маркировка для клеммных модулей 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829644
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
Преимущества для вас
Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А