Штекерный элемент слева, корпус слева без вставной цапфы, справа открытый без крышки
PP-H 1,5/S/1-L RD
-
Штекер
3212696
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: красный
Подробная информация о продукте
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65179Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 0,14 - 1,5 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912BV
ID допуска: 39979/B0 BVЗаключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40034766Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем