PP 2,5/11
-
Штекер
3211290
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 11, полюсов: 11, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммные разъемы |
Область применения | Машиностроение |
Производство комплектного оборудования | |
Полюсов | 11 |
Размер шага | 5,2 мм |
Количество точек подключения | 11 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 11 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 1 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Ширина | 57,2 мм |
Высота | 16 мм |
Глубина | 41,2 мм |
Размер шага | 5,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C (макс. рабочая температура указана в кривой изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Номер артикула | 3211290 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE2244 |
GTIN | 4055626285634 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,82 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 38,82 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
PRZ - Защелки 3040614
-
PR - Защелки 3040559
-
PZ/2 - Разгрузка от усилий натяжения 3040627
-
DF-SP-H 2,5 - Фланцевая крышка 3209824
-
PZ/4 - Разгрузка от усилий натяжения 3040643
-
PR/2 - Защелки 3040630
-
PRT/2 - Защелки 3040631
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
Преимущества для вас
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А