PP 2,5/ 1 - Штекер
3211280

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкие возможности благодаря сборному штекеру
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Поставка широкого спектра опциональных принадлежностей
Защита от неправильного подсоединения благодаря индивидуальному кодированию
Высокая степень безопасности благодаря исполнению с защитой от прикосновения
Безопасность использования благодаря мощному и вибростойкому штекерному контакту