CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 0,5 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 В | 0,5 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 В | 0,5 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 0,5 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 В | 0,5 A | 24 - 12 | ||
F | ||||
500 В | 0,5 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 В | 0,5 A | 24 - 12 |