PPC 6/9
-
Штекерное соединение COMBI
3000701
Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 9, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, цвет: cерый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммная муфта |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Полюсов | 9 |
Размер шага | 8,2 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 9 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 73,8 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 47 мм |
Глубина | 24,7 мм |
Размер шага | 8,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C (макс. рабочая температура указана в кривой изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Номер артикула | 3000701 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | BE2245 |
GTIN | 4046356752022 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 74,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 74,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PP-H 6/ 1 BU - Штекер 3061554
-
PP-H 6/ 1 GNYE - Штекер 3061567
-
PP-H 6/10 - Штекер 3061651
-
PP-H 6/ 1-L - Штекер 3061664
-
PP-H 6/ 1-L BU - Штекер 3061677
-
PP-H 6/ 1-L GNYE - Штекер 3061680
-
PP-H 6/ 1-M - Штекер 3061693
-
PP-H 6/ 1-M BU - Штекер 3061703
-
PP-H 6/ 1-M GNYE - Штекер 3061716
-
PP-H 6/ 1-R - Штекер 3061729
-
PP-H 6/ 1-R BU - Штекер 3061732
-
PP-H 6/ 1-R GNYE - Штекер 3061745
-
PP-H 6/ 2 - Штекер 3061570
-
PP-H 6/ 3 - Штекер 3061583
-
PP-H 6/ 4 - Штекер 3061596
-
PP-H 6/ 5 - Штекер 3061606
-
PP-H 6/ 6 - Штекер 3061619
-
PP-H 6/ 7 - Штекер 3061622
-
PP-H 6/ 8 - Штекер 3061635
-
PP-H 6/ 9 - Штекер 3061648
-
PZ/2 - Разгрузка от усилий натяжения 3040627
-
D-PPC 6 - Концевая крышка 3000703
-
PC - Комплект механических ключей 3040588
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808781
-
ZBF 8 CUS - Плоские планки Zack 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808804
-
UC-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824654
-
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829672
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
SZF 2-0,8X4,0 - Отвертка 1204520
Преимущества для вас
Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
Опробовано для железнодорожного транспорта
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А