DNV
ID допуска: TAE000015DCSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 36 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 36 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64372_B1_B2Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В |
cULus Recognized
ID допуска: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40043445Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 0,5 - 6 |