UTTB 4-TG - Клемма с размыкателем
3044720

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, Разделительная зона, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Двойное функциональное гнездо в нижнем ярусе