UTTB 2,5-MT-P/P BU - Клеммы с ножевыми размыкателями
3044641

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупных маркировочных надписей на каждый контакт для улучшения обзора
Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей
К примеру, путем шунтирования несмежных клемм две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу