UTT 2,5-2TG-P/P - Клемма с размыкателем
3044674

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупных маркировочных надписей на каждый контакт для улучшения обзора
Стандартизированная разделительная зона для использования штекеров структурных элементов