UT 6-T/SP RD - Клемма с размыкателем
3072818

Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия