UT 6-TG-EX BU - Клемма с размыкателем
1291262

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания
Подходит для производственных процессов благодаря допуску Ex-nA
Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A